單通道

N1913B EPM 系列單通道平均功率計為桌上型/機架式和現場應用提供可重複且可靠的結果。

產品影像
  • Frequency range

    DC to 220 GHz

  • Number of channels

    1 to 3

  • Dynamic range

    44

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 頻率範圍:DC 至 220 GHz (取決於感測器)
  • -70 至 +44 dBm 的寬動態範圍 (取決於感測器)
  • 透過 LAN LXI-C 和 USB 連線能力,超越 GPIB 的限制
  • 向後相容於 N1913/14A EPM 系列單通道/雙通道平均功率計
  • 增加量測通道:透過 USB 主機連線,可連接兩個額外的 U2000 系列、U8480 系列或 U2050/60(峰值功率量測除外)X 系列 USB 功率感測器,最多可達三個通道。
  • 具備選購外部觸發輸入/輸出功能的自動化頻率/功率掃描量測
  • 您可以使用 BenchVue 基本功率計/感測器控制與分析應用程式 (BV0007B) 免費控制您的儀器。此應用程式可簡化儀器連接和控制。下載 BenchVue 基本功率計/感測器應用程式 (BV0007B)。請注意,基本版本不包含 KeysightCare 支援,且比授權版本落後一個修訂版。若要存取最新功能和支援,可使用 BenchVue 功率計/感測器控制與分析應用程式 的授權 (付費) 版本。
Keysight 保固標誌