DCA-X 寬頻示波器主機

N1000A DCA-X 為寬頻示波器主機,可在多達 16 個通道上,量測從 50 MBd 一直到高於 80 GBd 或 > 100 GHz 的高速信號。

產品影像
  • 應用

    DCA-X Mainframe

  • 最大的記憶體深度

    N/A

  • 作業系統

    Windows 10

  • Supported Filter Range

    Up to 130 GHz/195 GBd

  • 頻寬選項

    >100 GHz

  • Electrical channels

    N/A

  • Optical channels

    N/A

  • Number of channels

    Up to 16 electrical and optical channels

  • 模組類型

    Mainframe

  • Form factor

    Benchtop

  • Instrument Type

    Equivalent-Time

  • 類型

    Equivalent-Time

  • Maximum bandwidth

    100 GHz

  • 頻寬

    >100 GHz

  • Wavelength range

    1250 nm to 1650 nm

  • 最大的取樣率

    250 kHz

  • Input type

    2.92 mm

  • Intrinsic jitter

    90 fs rms

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

對高速信號執行精密量測

Keysight N1000A DCA-X 寬頻示波器可對 50 Mb/s 至 224 Gb/s 的高速數位設計,進行準確且精密的量測。 您可選用各種不同的插入式模組來配置 N1000A DCA-X 主機,以獲得您需要的頻寬、濾波功能和靈敏度。

  • DCA-X 平台包含一個主機和各種模組,以進行靈活的測試。
  • DCA-X 系列的一致性和靈活性,可確保出色的量測準確度。
  • 支援當今的模組,以及停產的舊型光、電氣和 TDR 模組,保障您的投資,避免因停產而承受風險。
  • 測試頻寬高達 >110 GHz,抖動低至 50 fs,雜訊低至 275 uV。
  • 取樣率高達 250 kSa/s、支援多達 16 個通道,可大幅提高測試速率。
  • 使用插入式模組進行客製,以進行精確的光、電氣和/或 TDR/TDT/S 參數分析。
  • 時間間隔準確度提高 8 倍
  • 溫度受控時基可提高對環境變化的容忍度
Keysight 保固標誌