XG7級向量訊號產生器,54 GHz

M9484C VXG 是業界首款雙通道向量訊號產生器,可產生高達 54 GHz 的訊號,每通道具有 2.5 GHz 的調變頻寬。 VXG 向量訊號產生器透過高度整合、經校驗且同步的解決方案,協助您推動 5G 和衛星通訊等無線技術的發展。

產品影像
  • 1 GHz 時的諧波

    -55 dBc

  • 1 GHz時的輸出功率

    20 dBm

  • 1 GHz、20 kHz偏移時的相位雜訊

    -148 dBc/Hz

  • 最高頻率

    54 GHz

  • Maximum modulation bandwidth

    2.5 GHz

  • 輸出數目

    1 to 4

  • Frequency switching speed

    3000 µs

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

工程師在設計 5G 和衛星通訊系統時,需要在非常小的設計邊限和緊迫的時程內,應對複雜的調變並且遵循最嚴格的標準。 他們面臨著一系列全新的設計和測試挑戰,包括更寬的頻寬、更高的頻率,以及更高的系統複雜度。 Keysight M9484C VXG 是業界首款向量訊號產生器,在單一儀器中提供高達 54 GHz 的頻率範圍和 2.5 GHz 的調變頻寬,如與 V3080A 擴頻器搭配使用,頻率範圍可提升至 110 GHz,同時提供 5 GHz 通道綁定功能,助您實現下一個突破。

  • 透過 PathWave 訊號產生軟體 3GPP 5G NR 基地台符合性測試,支援所有 MIMO 即時衰減
  • 涵蓋所有 5G NR 頻段和衛星通訊用的 V/W 頻段
  • 可產生載波聚合和數位預失真(DPD)應用所需的複合寬頻信號
  • 提供優異的射頻效能,可準確地分析待測裝置的特性,例如相位雜訊、誤差向量振幅(EVM)和相鄰通道功率比(ACPR)
  • 一台儀器提供多達 4 個同步和相位同調通道,結合多台儀器提供多達 32 個以上的通道,可簡化 MIMO 和波束成形測試配置
  • 全球首見的每射頻通道 8 個虛擬訊號模擬,可簡化複雜的接收器測試情境
Keysight 保固標誌