PXIe 量測加速器

M9451A PXIe 量測加速器是一個「封閉式」量測加速模組,隨附選配 DPD 閘道器,可提供極快速的 DPD/ET 測試,作為增強型 RF PA/FEM 特性化與測試參考解決方案的一部分。

產品影像
  • Generator/analyzer bandwidth

    N/A

  • Module type

    Measurement Accelerator

  • Slots

    1

  • Maximum frequency

    N/A

  • Type

    System Module

  • Form factor

    PXIe Module

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 硬體加速相較於 Keysight 以主機為基礎的 RF PA/FEM 特性分析與測試參考解決方案,提供 20 倍的 DPD/ET 速度提升。
  • Closed/open loop digital pre-distortion (DPD) and envelope tracking (ET) measurements can be made in tens of milliseconds. Reduce overall test time to < 70 ms.
  • 憑藉與領先的無線製造客戶多年來的密切合作,所建立的可靠 DPD/ET 演算法
  • 與 Keysight M9381A PXIe 向量訊號產生器、M9391A PXIe 向量訊號分析儀和 M9393A PXIe 效能向量訊號分析儀的點對點連接
  • 搭載 4 GB DDR3 記憶體的 Altera Stratix V「A7」FPGA

M9451A PXIe 測量加速器結合選配的 DPD 數位預失真與包絡追蹤閘道器,展示了將最先進的 FPGA 與 Keysight 可靠的測量專業知識以及 PXIe 的高速資料處理能力結合時所能實現的成果。作為 Keysight RF PA/FEM 特性分析與測試參考解決方案的一部分,此組合為現代功率放大器 (PA) 和前端模組 (FEM) 測試所需的嚴苛包絡追蹤和數位預失真測量提供了前所未有的性能。硬體加速比 Keysight 先前基於主機的參考解決方案提供了超過 20 倍的速度提升,閉迴路/開迴路數位預失真 (DPD) 和包絡追蹤 (ET) 測量僅需數十毫秒,總體測量時間不到 70 毫秒。

了解更多關於 Keysight 模組化儀器

Keysight 保固標誌