XG7級向量訊號產生器,44 GHz

M9384B 是雙通道 44 GHz 向量訊號產生器,具有 2 GHz 調變頻寬,可提供 5G 和衛星通訊測試所需的先進訊號產生功能。

產品影像
  • Harmonics @ 1 GHz

    -46 dBc

  • Output power @1 GHz

    20 dBm

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -137 dBc/Hz

  • Maximum frequency

    44 GHz

  • Maximum modulation bandwidth

    2 GHz

  • Number of outputs

    2

  • Frequency switching speed

    28000 µs

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

M9384B 雙通道,5G 最佳化
M9384B 雙通道,5G 最佳化

型號:

M9384B

數量

選購項目

1

VXG 微波訊號產生器 | KeysightCare 首年支援服務

1

新增通道 1

1

射頻頻寬,2 GHz,搭配 256 MSa 記憶體,適用於頻率選項 F32 和 F44

1

頻率範圍:1 MHz 至 44 GHz

1

從 20 GHz 到 44 GHz 的高輸出功率

1

強化型高效能參考

1

增強型低相位雜訊。

1

基頻產生器記憶體升級至 1024 MSa

1

延長保固 - 送回 Keysight - 3 年

M9384B 雙通道,基礎型
M9384B 雙通道,基礎型

型號:

M9384B

數量

選購項目

1

VXG 微波訊號產生器 | KeysightCare 首年支援服務

1

新增通道 1

1

射頻頻寬,2 GHz,搭配 256 MSa 記憶體,適用於頻率選項 F32 和 F44

1

頻率範圍:1 MHz 至 44 GHz

1

從 20 GHz 到 44 GHz 的高輸出功率

1

強化型高效能參考

1

增強型低相位雜訊。

1

延長保固 - 送回 Keysight - 3 年

M9384B 單通道,基礎型
M9384B 單通道,基礎型

型號:

M9384B

數量

選購項目

1

VXG 微波訊號產生器 | KeysightCare 首年支援服務

1

新增通道 1

1

射頻頻寬,2 GHz,搭配 256 MSa 記憶體,適用於頻率選項 F32 和 F44

1

頻率範圍:1 MHz 至 44 GHz

1

脈衝調變

1

從 20 GHz 到 44 GHz 的高輸出功率

1

強化型高效能參考

1

適用於 N 個通道的相位同調性

1

增強型低相位雜訊。

1

差動 IQ 輸出

1

寬頻差動外部 IQ 輸入

1

基頻產生器記憶體升級至 1024 MSa

1

延長保固 - 送回 Keysight - 3 年

M9384B 單通道,5G 最佳化
M9384B 單通道,5G 最佳化

型號:

M9384B

數量

選購項目

1

VXG 微波訊號產生器 | KeysightCare 首年支援服務

1

新增通道 1

1

射頻頻寬,2 GHz,搭配 256 MSa 記憶體,適用於頻率選項 F32 和 F44

1

頻率範圍:1 MHz 至 44 GHz

1

從 20 GHz 到 44 GHz 的高輸出功率

1

強化型高效能參考

1

增強型低相位雜訊。

1

延長保固 - 送回 Keysight - 3 年

焦點訊息

引領毫米波測試潮流

M9384B VXG 是業界首款支援高達 44 GHz 訊號的雙通道微波訊號產生器。

  • 寬廣的射頻頻寬(2 GHz)
  • 高輸出功率可補償系統損耗,並支援 5G 功率放大器和空中傳輸(OTA)測試
  • 相位同調本地振盪器(LO)和基頻同步,適用於多使用者或波束成形 MIMO OTA 測試
  • PathWave 信號產生軟體支援特定應用和客製信號產生
  • 符合 3GPP 5G NR 標準的訊號,具有通道編碼和多天線埠支援
Keysight 保固標誌