型號:
M8920A
Choose a country or area to see content specific to your location
M8920A 射頻測試儀將 PXI 硬體與軟體結合於一個可擴充的機箱中,以支援各種不同的格式,讓您能輕鬆對下一代射頻裝置進行測試。
Platform
PXIe
Maximum frequency
6 GHz
Slots
10
Generator/analyzer bandwidth
Up to 160 MHz
Form factor
PXIe, Modular
Bandwidth
160 MHz
Type
Radio Test Set
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 0
型號:
M8920A
交期:
數量
選購項目
1
PXIe 無線電測試組 | PXI 音訊分析儀,2 通道
1
頻率範圍,100 kHz 至 3.8 GHz
1
頻寬,40 MHz
1
輸入功率範圍,50W
1
記憶體,256 Msa
1
音訊分析儀
1
延長保固 - 送回 Keysight - 3 年
專為無線射頻市場開發的數位雙向無線設備,為製造商和倉儲測試帶來了新的測試挑戰和障礙。 無線技術需要更寬的頻寬、更高的頻率,以及支援多種無線格式的功能。
Keysight M8920A 射頻測試儀將 PXI 硬體與支援特定應用的軟體,整合於一個靈活且可升級的機箱中,以便進行可因應多種不同格式的下一代無線測試。 它具有可升級的模組化架構,可提供高效且完整的測試系統開發與執行,以滿足製造和無線電維護環境的需求。 它還支援下一代射頻測試所需的通用量測和商業標準(LTE、WLAN 和 Bluetooth)。 Keysight KS83120B 類比陸地移動無線電測試外掛程式,讓您無需編寫程式,便可自動測試各種射頻裝置。
應用:
射頻/音頻頻譜
藉由使用是德科技新的 N9093A 射頻測試軟體,您可在一個螢幕上存取並控制多部關鍵儀器,同時檢視各種重要的量測結果。
使用選配的 Databus 模組,來測試類比航空電子無線電設備,以及航空電子 Databus。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。