Funkprüfgerät

Das M8920A Funktestgerät unterstützt zahlreiche Formate durch die Kombination von PXI-Hardware und Software in einem einzigen skalierbaren Chassis für das Funktesten der nächsten Generation.

Produktbild
  • Platform

    PXIe

  • Maximum frequency

    6 GHz

  • Slots

    10

  • Generator/analyzer bandwidth

    Up to 160 MHz

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Bandwidth

    160 MHz

  • Type

    Radio Test Set

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Beschleunigung der Radiofertigung

Die für den Funkmarkt entwickelten digitalen Zwei-Wege-Funkgeräte stellen Hersteller und Prüfstellen vor neue Herausforderungen bei der Prüfung. Funktechnologien erfordern größere Bandbreiten, höhere Frequenzen und die Unterstützung mehrerer Funkformate.

Das M8920A Funktestgerät von Keysight unterstützt viele Formate, indem es PXI-Hardware mit anwendungsspezifischer Software in einem einzigen flexiblen und skalierbaren Chassis vereint und so eine breite Multi-Format-Abdeckung für das Funktesten der nächsten Generation bietet. Es verfügt über eine skalierbare modulare Architektur für die effiziente und vollständige Entwicklung und Durchführung von Tests, wie sie in Fertigungs- und Funkwartungsumgebungen erforderlich sind. Darüber hinaus unterstützt es Allzweckmessungen sowie kommerzielle Standards (LTE, WLAN und Bluetooth) für das Funktesten der nächsten Generation. Mit dem Keysight KS83120B Analog Land Mobile Radio Test Plugin können Sie Ihre Funkgeräte vollautomatisch und ganz ohne Programmierung testen.

Anwendung:

  • HF- und Audiosignalerzeugung und -analyse für militärische, sicherheitsrelevante und luftfahrttechnische Funkkommunikation
  • Messungen analoger/digitaler Signalformate einschließlich APCO P25, Tetra, DMR und dPMR

HF/NF-Spektrum

  • Sende- und Empfangsmessungen: Brumm- und Rauschanteil, SINAD und THD, SNR, Empfindlichkeit, Modulationsqualität
  • Unterstützt allgemeine Messverfahren und kommerzielle Standards (LTE, WLAN, Bluetooth).
  • Frequenzbereich von 100 kHz bis 6 GHz mit einer Bandbreite von bis zu 160 MHz.

Mit der neuen Funktestsoftware N9093A von Keysight können Sie mehrere wichtige Instrumente auf einem Bildschirm steuern und gleichzeitig eine Vielzahl kritischer Messwerte anzeigen lassen.

Das M8920A ist ein Hardware-Bundle bestehend aus einem Vektor-Transceiver, einer HF-Schnittstelle und Audiomodulen. Der Benutzer benötigt außerdem die Radio Test SW (N9093EM0E) sowie ein PXIe-Chassis und einen Controller, um diese Testlösung zu vervollständigen.