Choose a country or area to see content specific to your location
M8290A 光學調變分析儀與 HSD 測試解決方案平台,適用於 400G 同調元件及發射器測試。92 GSa/s 模組化光學調變分析儀。
Frequency range
1 MHz to 40 GHz
Wavelength range
1527.6 nm to 1570.01 nm (with M8292A)
Error Vector Magnitude Noise Floor
< 2.4% EVM rms at 2.5 GHz frequency offset (with M8292A), < 3.5% EVM rms at 10 GHz frequency offset (with M8292A)
Analog Bandwidth
37 GHz (3 dB)
Maximum detectable symbol rate
74 Gbaud
Maximum record length
512 kSa/channel
最高頻率
42 GHz
類型
Optical Modulation Analyzer and High-Speed Digitizer
Platform
AXIe
最大的取樣率
20 GSa/s
ADC resolution
8 bits
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
是德科技 M8290A 光學調變分析儀與高速數位轉換器測試解決方案是一個靈活的平台,可支援高達 400G 的同調元件與發射器測試。該解決方案包含一台 92 GSa/s 模組化光學調變分析儀,以及一台 92 GSa/s 4 通道電氣數位轉換器。 此平台在同一 AXIe 機箱中,新增了一個速率高達 92 GSa/s 的任意波形產生器模組。這個小巧靈活的測試解決方案,可輕鬆與軟體整合,以便對整合式同調接收器(ICR)和同調光學元件(COD)模組進行特性分析。
應用軟體
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。