Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
400Gのコヒーレントコンポーネント/トランスミッターのテストのためのM8290A 光変調アナライザおよびHSDテストソリューションプラットフォーム 92 GSa/s モジュール型光変調アナライザ
Frequency range
1 MHz to 40 GHz
Wavelength range
1527.6 nm to 1570.01 nm (with M8292A)
Error Vector Magnitude Noise Floor
< 2.4% EVM rms at 2.5 GHz frequency offset (with M8292A), < 3.5% EVM rms at 10 GHz frequency offset (with M8292A)
Analog Bandwidth
37 GHz (3 dB)
Maximum detectable symbol rate
74 Gbaud
Maximum record length
512 kSa/channel
Maximum frequency
42 GHz
Type
Optical Modulation Analyzer and High-Speed Digitizer
Platform
AXIe
Maximum sample rate
20 GSa/s
ADC resolution
8 bits
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
M8290A光変調アナライザ/高速デジタイザ テストソリューションは、最大400Gのコヒーレントなデバイスとトランスミッターテストに柔軟なプラットフォームです。 92 GSa/sモジュラー光変調アナライザおよび92 GSa/s 4チャネル電気デジタイザが組み込まれています。 プラットフォームには、オプションで最大92 GSa/sの任意波形発生器モジュールがあり、同じAXIeシャーシを追加することができます。 このセットアップは、コンパクトで柔軟なテストソリューションであり、一体型コヒーレントレシーバ(ICR)およびコヒーレント光デバイス(COD)モジュールの特性評価用ソフトウェアと簡単に統合できます。
アプリケーション
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。