32Gb/s BERT 前端

擴展 J-BERT M8020A 高效能 BERT,提供多功能產生器和分析儀功能,資料速率高達 32.4 Gb/s。

產品影像
  • 模組類型

    BERT Front End

  • 類型

    BERT Front End

  • 支援的資料速率

    32 Gb/s

  • Number of channels

    2

  • Standards

    N/A

  • Line coding

    NRZ

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

- 擴充 J-BERT M8020A 的資料速率至 32.4 Gb/s

- 完整的獨特整合式功能,可支援更高資料速率的測試

  • 整合式可調節的符際干擾(ISI)功能,可協助工程師快速測試各種通道損耗,無需移動任何纜線
  • 整合式分析儀等化功能,可打開回送通道中的眼圖,確保 BER 量測的準確度
  • 整合式 8-tap 解加強功能,方便工程師模擬發射器操作與解嵌入測試設定

- 改善 100G 及更高速率測試的效率和準確度

- 支援 25GBASE-KR 和 100GBASE-KR4 的互動式 TxEQ 訓練

- 經由 J-BERT M8020A 高效能 BERT 控制

M8062A 32 Gb/s 模組可擴充 J-BERT M8020A 高效能 BERT 的性能,在高達 32 Gb/s 的資料速率下,提供多功能產生器和分析儀功能。全新的整合功能可簡化測試,以協助研發與測試工程師針對下一代資料中心和遠距通訊應用,評估裝置及系統的特性。透過完整的整合功能,如符元干擾(ISI)產生、時脈資料回復,以及分析儀等化,可大幅提升裝置特性分析與相符性測試效率,並且簡化測試設定。M8062A 是 2 插槽 AXIe 模組,可透過 J-BERT M8020A 的整合式操作介面,經由 USB 進行控制,亦可透過遠端程控指令實現自動化測試。

M8062A 的應用範例:

  • 光收發器,例如 100GBASE-LR4、-SR4 和 -ER4、32G 光纖通道
  • SERDES 和晶片間介面,例如 OIF CEI
  • 背板、纜線,例如 100GBASE-KR4、-CR4
  • SAS-4 接收器測試
  • Thunderbolt 20G 和主動式光纖

Keysight 保固標誌