Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
M8062A 32 Gb/s BERTフロントエンドは、J-BERT M8020Aの高性能BERTを32.4Gb/sまでのデータレートで汎用性の高いジェネレータおよびアナライザ機能で拡張します。
Module type
BERT Front End
Type
BERT Front End
Supported data rates
32 Gb/s
Number of channels
2
Standards
N/A
Line coding
NRZ
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
M8062A 32 Gb/sモジュールは、J-BERT M8020Aの高性能BERTを32.4 Gb/sまでのデータレートで汎用性の高いジェネレーターおよびアナライザー機能で拡張します。 新たに統合された機能は、次世代のデータセンターおよび長距離通信アプリケーション向けのデバイスやシステムの特性評価を必要とする研究開発エンジニアやテストエンジニアのテストを効率化します。 シンボル間干渉生成、クロック・データ・リカバリ、アナライザアイコライゼーションなどの機能を完全に統合し、デバイスの特性評価やコンプライアンステストを大幅に向上させ、テストセットアップを簡素化します。 M8062Aは2スロットのAXIeモジュールで、J-BERT M8020Aの統合ユーザーインターフェースからUSB経由で、あるいはリモート・プログラミング・コマンドから制御することができ、テストの自動化を可能にします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。