Choose a country or area to see content specific to your location
M8048A ISI 通道提供八個差動軌跡選項,用於在高頻數位接收器測試設定中模擬通道損耗。
Maximum RF bandwidth
N/A
MIMO Topology
N/A
Number of channels
N/A
Type
ISI Channels
Supported data rates
16 Gb/s
Module type
ISI Channel Boards
Standards
N/A
Line coding
N/A
Maximum RF bandwidth
N/A
Maximum number of channels
N/A
Number of channels
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight M8048A ISI 通道可用來模擬接收器測試配置中的通道損耗。 使用者可選擇 8 種不同長度的印刷電路板軌跡,並將它們插入信號路徑。 這 8 種軌跡長度最短為 7.7 吋(196 毫米),最長為 34.4 吋(874 毫米)。 透過在裝置內或使用另一個裝置來串聯這些軌跡,使用者能夠以非常精細的分析度逐步模擬各種通道。 ISI 通道因為體積非常小,所以可以部署在緊靠待測裝置的位置。 是德用於 SATA、DisplayPort、PCI Express 和 HDMI 標準的相容性通道還可為串聯 ISI 通道,以提供有力補充。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。