Choose a country or area to see content specific to your location
M8047B 重驅動器擴展了 M8000 系列錯誤偵測器的回傳通道範圍。它支援 NRZ 和 PAM4 訊號。最大鮑率為 32 Gbaud。
Standards
N/A
Number of channels
1
Supported data rates
32 Gbaud
Module type
Redriver
Line coding
NRZ, PAM4
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
M8047B 重驅動器可測試回傳通道損耗超過所用錯誤偵測器等化能力的裝置。透過連續時間線性等化器和線性輸出驅動器,可等化並增強傳送至錯誤偵測器的訊號。可與高達 32 Gbaud 的 NRZ 和 PAM4 訊號搭配使用。M8047B 補充了 M8041A、M8051A 和 M8046A 錯誤偵測器的內建等化功能。
M8047B 需要至少 9.1 版的 M8070B 軟體,以及 M8000 誤碼率測試儀 (BERT) 系列 AXIe 模組,或 M8195A、M8196A、M8194A 或 M8199A 任意波形產生器 (AWG) AXIe 模組。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。