Pattern Generator for M8020A

高效能是德科技 J-BERT M8020A 可實現運行速度高達 16 或 32 Gb/s 的單通道和多通道裝置的快速、準確接收器特性分析。

產品影像
  • 支援的資料速率

    32 Gb/s

  • 模組類型

    Pattern Generator

  • Number of channels

    1, 2

  • Standards

    PCIe 4.0, USB 3.2, SATA 6G, SAS 24G, DP, SD-UHS II, TBT, MIPI, DDR5, PON, 64G FC, 10/40/100 GbE, OIF-CEI-26G

  • Line coding

    NRZ

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

J-BERT M8020A 高性能 BERT

高性能的是德科技 (Keysight) J-BERT M8020A 可對運作速度高達 16 或 32 Gb/s 的單通道及多通道裝置,進行快速且精確的接收器特性分析。

憑藉當今最高水準的整合度,M8020A 能簡化您的測試設定。 此外,自動化的原位訊號條件校準可確保測量結果的準確性與可重複性。透過互動式鏈路訓練,它能模擬被測裝置的鏈路夥伴。J-BERT M8020A 將加速您對設計的深入理解。

目標應用

M8020A 專為研發工程師和測試工程師設計,用於特性分析和驗證具有高達 16 Gb/s 和 32 Gb/s 串列 I/O 埠的晶片、裝置、電路板和系統的合規性。M8020A 可用於測試常見的串列匯流排標準,例如 PCI Express、USB、MIPI M-PHYTM、SATA/SAS、DisplayPort、SD UHS-II、光纖通道、記憶體匯流排、背板、中繼器、主動式光纜、Thunderbolt、10 GbE、100 GbE (光學和電氣)、SFP+、CFP2/4 收發器和 CEI。

  • 碼型產生器和錯誤偵測器的資料速率高達 8.5/ 16 Gb/s
  • 搭配 M8062A 32 Gb/s BERT 前端,可擴充至 32 Gb/s
  • 整合式校驗抖動注入:隨機抖動 (RJ)、週期抖動 (PJ1)、週期抖動 (PJ2)、正弦抖動 (SJ)、邊界不確定抖動 (BUJ)、正弦干擾(共模和差模)、展頻時脈 (SSC)(三角波、任意波、殘餘)
  • 高達 20 dB 的 8 抽頭去加重(正向和負向)
  • 整合式可調符碼間干擾 (ISI),用於損耗模擬
  • 互動式鏈路訓練,適用於支援 8 GT/s 和 16 GT/s 的 SAS-3、USB 3.0/3.1 和 PCI Express
  • 互動式 TxEQ 訓練,適用於 IEEE 10GBASE-KR、25GBASE-KR 和 100GBASE-KR4
  • 內建時脈資料復原與等化
  • 與 M8070A 軟體整合,適用於 M8000 BER 系列
  • 與 BERT/示波器和任意波形產生器無縫操作