XR3級 示波器,200 MHz,2 類比通道,混合訊號,內建波形產生器

HD302MSO 示波器提供 14 位元 ADC、2 個類比通道、100 Mpts 記憶體、1,300,000 wfms/秒更新速率,以及 10.1 吋電容式觸控螢幕。

產品影像
  • 類比通道

    2

  • 數位通道

    16

  • 螢幕尺寸

    10.1 inch

  • 最大的記憶體深度

    100 Mpts

  • 最大的取樣率

    3.2 GSa/s

  • ADC resolution

    14 bits

  • Brands included

    HD3 Series

  • Maximum bandwidth

    200 MHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 體驗 200 MHz 至 1 GHz 的頻寬以及兩個類比通道。
  • 採用 14 位元類比數位轉換器 (ADC),相較於 12 位元 ADC,可將垂直解析度提高四倍。
  • 透過 10.1 吋電容式觸控螢幕,輕鬆檢視和分析您的訊號。
  • 透過 50 µVRMS 的雜訊底限,查看更小的訊號。
  • 透過獨家區域觸發,在數秒內隔離訊號。
  • 透過無損的 1.3 M 波形/秒更新率,查看更多訊號細節。
  • 受惠於專為示波器量測最佳化的全新客製化技術。
  • 透過高達 100 Mpts 的記憶體,擷取更多資料。
  • 體驗全新的使用者介面,具備進階功能,包括分割網格和頻寬限制選項。
  • 透過全面升級能力擴展您的量測功能;隨時增加頻寬、系統升級和進階應用軟體。

內含項目:

  • Keysight InfiniiVision HD3 系列示波器,具備兩個類比通道
  • 兩件式 500 MHz 被動探棒組
  • Fault Hunter
  • 頻率響應分析
  • 區域觸發
  • 分段記憶體
  • MSO 授權 (相容於 3000A/T/G 和 4000A/G X 系列 MSO 纜線)
  • 遮罩測試
  • 波形和量測直方圖以及快速傅立葉轉換
  • KeysightCare 技術支援
  • 三年原廠保固
  • 區域化電源線、介面和前面板覆蓋層