TestExec SL 軟體

TestExec SL 是一款高度彈性的測試執行軟體,專為橫跨多個產業的電子製造功能測試應用而設計。

產品影像
  • Form factor

    Software

  • Platform

    Windows 32 bit

  • Type

    Test Executive Software

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

使用 TestExec SL 自動化測試

  • 智慧型架構 - 支援 C/C++、VB、C#、VB.NET、Keysight VEE 等
  • Switch Manager - 簡化切換拓撲配置的任務
  • 測試分析器 - 評估並最佳化個別測試的性能吞吐量
  • 吞吐量倍增器 - 透過對多個 UUT 進行批次測試來提高吞吐量
  • 可重複使用的程式庫 - 提供程式碼重複使用的框架(處理器、動作和測試序列)
  • 多執行緒 – 同時執行多個測試陳述式
  • 非同步測試功能,以更好地最佳化測試時間和利用率

是德科技的 TestExec SL 是一款可客製化、彈性的測試執行軟體,專為電子製造功能測試應用而開發。這款現成的測試執行軟體為測試開發人員提供了完全可客製化的操作介面、用於多儀器整合的開放式架構、彈性的測試序列、易於使用的偵錯工具,以及在大多數製造測試環境中進行產線整合的規定。TestExec SL 可提高生產力,為測試自動化提供獨特的優勢,並且在易用性方面無與倫比。