Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
TestExec SLは、複数の業界におけるエレクトロニクス製造の機能テストアプリケーション向けの、柔軟性の高いテスト実行ソフトウェアです。
Form factor
Software
Platform
Windows 32 bit
Type
Test Executive Software
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイト・テクノロジーのTestExec SLは、エレクトロニクス製造における機能テスト・アプリケーション向けに特別に開発された、カスタマイズ可能で柔軟なテスト・エグゼクティブです。この既製のテスト・エグゼクティブは、完全にカスタマイズ可能なオペレーター・インターフェース、複数の機器統合のためのオープン・アーキテクチャ、柔軟なテスト・シーケンス、容易なデバッグ・ツール、およびほとんどの製造テスト環境におけるライン統合のための機能を提供し、テスト開発者を支援します。TestExec SLは生産性を向上させ、テスト自動化に独自の利点をもたらし、使いやすさにおいて比類のないものです。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。