汽車安全測試工具

Keysight 的不限協定汽車安全測試工具,提供一體化的解決方案,以因應多種安全測試情境。

產品影像
  • Maximum output current

    3 A

  • Maximum output voltage

    12 V

  • Technology

    Device Security

  • Product type

    Automotive security test tool

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

利用 Keysight DS1170 汽車安全測試工具,找出車輛電子電路中的漏洞並提升安全性。開發人員可輕鬆將此工具整合到現有的測試平台中,以執行預定義的攻擊情境,並為特定的電子控制單元 (ECU) 或多個 ECU 的組合建立安全基準。隨附軟體可簡化汽車安全測試工具的控制,並加速結果判讀。透過單一儀表板控制多個 DS1170 汽車安全測試工具,並在它們之間共用資訊,以最佳化您的安全設定。

汽車的複雜性不斷增加。儘管車輛中電子單元的增加可提供更好的駕駛體驗,但也增加了攻擊者可利用的攻擊點數量。將 DS1170 新增至您的車輛安全開發測試中,可提升安全措施並領先威脅一步。Keysight 的不限協定汽車安全測試工具,提供一體化的解決方案,以因應多種安全測試情境。它提供以下功能:

  • 標準連接器,可輕鬆將工具整合到現有的測試平台中
  • 記錄和重播控制器區域網路 (CAN) 訊息,以模擬 ECU 的能力
  • 自動化模糊測試功能,以測試任何 ECU 的穩固性
  • 流量驅動的觸發功能,可擴展您的測試情境,並結合旁通道分析 (SCA) 和故障注入 (FI)
  • 符合 ISO 21434
  • 在探索階段進行智慧型主動式匯流排掃描,以記錄流量
  • 存取預定義測試情境中使用的所有低階功能,以協助您編寫自己的情境
  • 即時分析匯流排流量並操控訊息的能力
  • 使用 Python 或命令列執行指令碼