DS1104 700 nm – 1100 nm 故障注入雷射顯微鏡 

DS1104A 是一款經濟高效的光學故障注入解決方案,可與 Keysight 和第三方雷射源搭配使用。 

產品影像
  • 附加功能

    NIR camera included

  • Technology

    Device Security

  • Wavelength range

    700 nm to 1100 nm

  • 產品類型

    Fault injection laser microscope

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

DS1104 安裝在 DS1010A 精密 XYZ 平台上。當提供燕尾介面且波長落在支援範圍內時,它可與 Keysight 雷射源、Keysight 二極體雷射、DPSS 雷射和第三方雷射搭配使用。 

  • 安裝於 DS1010A 精密 XYZ 平台
  • 正面和背面攻擊 
  • 支援 700 nm 至 1100 nm 雷射光源,包括近紅外線 (NIR)
  • 隨附近紅外線 (NIR) 相機、5 倍物鏡與光點尺寸縮減器