資料擷取系統

資料擷取系統具有 6.5 位數內部數位萬用電錶,並提供自動校驗功能,可補償因時間和溫度變化所造成的內部漂移。 它配備內建的 USB、LAN 和 GPIB 介面。

產品影像
  • Description

    Data Acquisition/ Switch Unit

  • Connectivity

    LAN, USB, GPIB

  • Maximum vertical resolution

    22 bits

  • Number of channels

    120

  • Form factor

    Bench

  • Maximum sample rate

    800 kSa/s

  • Maximum channel scan rate

    450

  • Maximum matrix cross points

    96

  • Maximum RF frequency

    2 GHz

  • Module slots

    3

  • Mux channels (2 wire)

    60

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 3 槽式主機,配備 USB、LAN 和 GPIB 介面
  • 6.5 位數(22 位元)內部數位萬用電錶,掃描速率高達每秒 450 個通道,配備全新固態多工器模組
  • 備有 9 種切換與控制插入式模組供您選擇
  • 新的 DAQM909A 4 通道數位轉換器模組提供 24 位元解析度,800 kSa/s 取樣率
  • 內建信號調節功能,可量測熱電偶、RTD 和熱敏電阻、交流/直流電壓和電流;電阻、頻率/週期、二極體測試和電容
  • 永久性記憶體可儲存 100k 筆讀值,並可在斷電時保存資料
  • 每個通道都有 Hi/LO 極限告警功能,以及 4 個 TTL 告警輸出
  • 現在購買儀器即隨附 BenchVue 軟體授權(BV0006B)。 BenchVue 讓您能輕鬆連接、控制儀器,並自動執行測試序列

您可獲得配備 3 槽式主機,並提供 9 種可任意混搭之插入式模組的下一代資料擷取(DAQ)系統。 藉由使用 Keysight BenchVue 資料擷取軟體、直覺的圖形前面板(包括任務導向式自助功能清單)或是網路瀏覽器,來操控此 DAQ。

  • 先進的 6.5 位數內部 DMM,提供更高的準確度和更快的量測速度
  • 可量測非常低的電流(1 µA 直流和 100 µA 交流)和更高的電阻(1,000 MΩ)
  • 新的自動校驗功能,可補償因時間和溫度變化所造成的內部漂移
  • 相容於 3497XA,包含程式和配置

以及

  • 所有模組都經過更新,以提高切換速度和準確度
  • 全新 DAQM900A 固態多工器的掃描速率高達每秒 450 個通道
  • 全新 DAQM909A 24 位元數位轉換器模組提供 4 個通道、同步取樣、差動輸入,以及高達 800 kSa/s 的取樣率

Keysight BenchVue 資料擷取控制與分析應用軟體可與 DAQ970A、DAQ973A、34970A、34972A 和 34980A 搭配使用。 BenchVue 提供直覺化介面,方便您進行測試配置,並即時顯示與分析資料。 您可迅速設定並執行量測、匯出資料或記錄、透過不同顯示方式檢視即時量測結果,並且快速解讀您的資料。 BenchVue 軟體也支援許多其他是德科技儀器,讓您能透過單一介面,操控是德科技各種最受歡迎的儀器。