SM2 級桌上型源量測單元,210 V,100 fA,單通道,100 fA 解析度

B2901C 精密電源/量測單元 (SMU) 是一款 1 通道、精巧、經濟實惠的桌上型 SMU,可提供和量測電壓與電流。

產品影像
  • 最大的取樣率

    50 kSa/s

  • 最小電流量測解析度

    100 fA

  • 每個輸出的最大電流

    3.0 A DC / 10.5 A pulse

  • 每個輸出的最大電壓

    210 V

  • Source resolution

    5.5 digits

  • Number of channels

    1

  • Pulse output

    Yes

  • Minimum sampling interval

    20 µs

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight B2901C 精密電源量測單元 (SMU) 是一款精巧、經濟實惠的 1 通道 SMU,可精確地提供和量測電壓與電流。憑藉其 4 象限功能,它無需多個儀器即可提供使用者友善的 I/V 量測。B2901C 配備 4.3 吋彩色顯示器,用於圖形或數值量測,並免費提供用於遠端操作的 PC 控制軟體。它還支援 SCPI 指令,可與傳統 SMU 設定無縫整合,確保高吞吐量以實現高效測試。

B2901C 可讓您執行以下操作:

  • 來源的最小解析度為 1 pA / 1 µV。
  • 以最低解析度 100 fA / 100 nV 進行量測。
  • 輸出最高可達 210 V 和 3 A 直流電/10.5 A 脈衝。
  • 生成任意波形並以最短 20 µs 的間隔進行數位化。