WaveBee Creator – V2X 測試情境編輯器

了解 WaveBee Creator,這款功能強大的軟體可用於建立基於情境的 V2X 測試環境,以進行實驗室和現場測試。

產品影像
  • 應用

    Bench, Lab, Field

  • Supported V2X standards

    ETSI, C-SAE, SAE

  • Supported V2X technologies

    DSRC, C-V2X

  • V2X lifecycle testing stage

    V2X development, V2X deployment, V2X field testing

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

用於 V2X 測試的可靠情境產生器

WaveBee Creator 是一款功能強大的軟體,用於建立基於情境的 V2X 測試環境,適用於實驗室及實地測試。其情境會傳輸至WaveBee Togo 並由其進行廣播。無論是單獨使用,還是預先安裝在 Windows 系統的平板電腦上,WaveBee Creator 皆無需進一步設定即可立即運行。

包含多個模擬 V2X 參與者的情境可在互動式地圖上建立,並能控制其行為。這些功能可產生具有相同參數的可靠、可重複測試環境,以用於待驗證系統的功能測試。

WaveBee Creator 主要詳細資訊一覽:

  • 車輛或交通基礎設施的功能測試
  • 無需程式設計知識即可建立基於情境的測試案例
  • 多重 V2X 標準支援 (歐盟、美國、中國)
  • 混合通訊 DSRC 和 C-V2X
  • 用於實驗室和現場測試的可重現 V2X 測試環境
  • 12 個月保固