Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight FS1 AP4022A 頻率合成器是一款高效能、低相位雜訊的多通道儀器。
Maximum frequency
40 GHz
Output power @1 GHz
20 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-145 dBc/Hz
Frequency switching speed
20 µs
Number of channels
4
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
AP4022A 頻率合成器採用專屬架構,讓您在多通道配置也能輕鬆享受所有優點。 它提供 mHz 頻率解析度和超快的切換速度(在整個頻率輸出範圍內,切換時間低於 20 µs),可實現精準的頻率合成。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。