Choose a country or area to see content specific to your location
雷達場景模擬器(AD1012A)可在 1.5 公尺距離內,以 512 像素解析度,對多達 512 個物體進行汽車全場景模擬。
Frequency range
76-81 GHz
Test types
Radar target simulation
頻寬
5 GHz
Targets simulated
512
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
經過訓練的穩健演算法是實現進階自動駕駛技術的關鍵,以協助您解讀汽車雷達感測器所偵測的雷達反射訊號。 是德科技推出了業界首創的技術,將數百個微型雷達目標模擬器整合到一個可擴充的螢幕中,讓您能在 1.5 公尺的近距離內,以高達 512 像素的分析度模擬各種物體。 這套突破性的雷達場景模擬解決方案,消除了傳統雷達感測器測試解決方案的缺點,例如視野(FOV)有限、無法在 4 公尺距離內進行模擬等。
雷達場景模擬解決方案利用「全場景產生」技術,將時間同步輸入套用於實際感測器,以訓練您的自動駕駛系統和演算法。 此外,其開放式架構可搭配您現有的硬體迴路(HIL)系統和 3D 建模軟體,共同建構完整的迴路。 這些功能彌補了軟體模擬和道路測試的不足。 如此一來,它克服了軟體模擬無法測試真實雷達感測器響應的限制,同時還可對雷達場景進行可重複的測試,這是在汽車測試軌道上無法做到的。
雷達場景模擬器讓您能在連續視野(FOV)內,以不同的駕駛速度、距離和目標數,模擬真實的駕駛場景。 藉由使用雷達感測器和後端軟體,您可信十足地測試複雜的真實駕駛情況,進而以更低的風險,更快實現 ADAS 和下一代自動駕駛汽車的願景。
在實驗室內進行全雷達場景模擬
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。