型號:
AC6804B
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NC1 級基礎單相交流電源供應器包含 AC6800 系列。
基礎型交流電源可提供高達 4000 VA 的穩定可靠電源,以及直覺的操作介面和靈活的輸入/輸出連接性。
直流電源
3200 W
最高頻率
500 Hz
最大功率
4000 VA
每個輸出的最大電壓
452
每個輸出的最大電流
120
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 647,939
型號:
AC6804B
交期:
數量
選購項目
1
基礎交流電源,4000 VA、310 V、20 A | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送修 Keysight 保固 - 3 年。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。