物聯網安全性,基礎控制器軟體訂閱

核心系統模組的授權透過網頁使用者介面和 RESTful API 提供,為自動化、整合、可擴充架構和報告提供了一個框架。

產品影像
  • Bundles

  • Type

    Software

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 協定模糊測試
  • 弱點評估
  • 合規性測試
  • 行為基準化

Keysight 的物聯網安全評估 (IoT SA) 為物聯網裝置提供快速且直接的驗證流程,確保符合標準並解決常見漏洞。它採用專利協定模糊測試器,提供全面的評估。IoT SA 透過 IP 對各種協定進行測試,包括 TCP/IP、Bluetooth® Classic、Bluetooth® Low Energy (BLE)、CAN 和 O-RAN 行動網路。該軟體每月接收更新,納入新的稽核和功能以評估當前漏洞。更新的模組化特性允許核心系統和附加模組分開更新。