AresONE T400GD-8P-OSFP,高密度,完整性能

Keysight AresONE T400GD-8P-OSFP 是一款高密度、八埠、全性能的固定機箱型號,內建 OSFP 400GE 實體介面,並支援第 1 層至第 3 層。

產品影像
  • Interface

    OSFP

  • Interface speed modes

    400GE, 200GE, 100GE, 50GE

  • Model

    T400

  • 效能等級

    Full

  • Ports

    8

  • Physical Ports

    8

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 精巧的八埠 400GE QSFP-DD 第 1 至 3 層測試解決方案,可節省功耗、散熱和機架空間。
  • 透過 Keysight IxNetwork 第 2 – 3 層測試應用程式的多速 400GE、200GE、100GE 和 50GE 測試功能,驗證高埠數裝置的效能、可擴充性和互通性。
  • 針對重要的 400GE 測試要素,例如前向錯誤校正 (FEC) 符號錯誤分佈、FEC 錯誤注入和統計,以及 PAM4 接收器 (Rx) 眼圖直方圖分析,實現更快的測試結果。
  • 使用 Keysight IxSuiteStore,透過第 1 層位元錯誤率測試儀 (BERT)、實體編碼子層 (PCS) 和 FEC 傳輸/接收 (Tx/Rx) 測試功能,加速硬體開發與互通性測試。
  • 使用 AresONE 測試和驗證關鍵任務網路基礎設施,以強化 Keysight K400 400GE QSFP-DD 測試解決方案。