Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight APS-M8400 八埠 400GE QSFP-DD 設備支援多達 16 個 APS-ONE-100 Fusion 運算節點 (941-0110)。注意:APS-ONE-100 Fusion 運算節點需另行購買。
Software compatibility
BreakingPoint
Includes Transceivers
No
TAA compliant
No
Additional features
Fusion; seven-speed
Interface
QSFP-DD
Interface speed modes
400GE, 200GE, 100GE, 50GE, 40GE, 25GE, 10GE
Ports
8
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
最多可集中式單一視窗管理 16 台 Keysight APS-ONE-100 設備,簡化了測試和軟體升級,並為整個系統提供一個 IP 位址。
透過彈性的隨需擴充模式,最大化您的測試預算:以獨立模式執行 APS-ONE-100 設備,或使用 APS-M8400 400GE QSFP-DD 建立堆疊系統,以聚合多達 16 個運算節點。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。