型號:
81150A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight PW1 級脈衝產生器包含 81100A 系列。
81150A 脈衝函數任意波形雜訊產生器是一款高精度脈衝產生器,具有訊號產生、調變和失真等功能。
Frequency range
240 MHz
Bandwidth
240 MHz
Number of channels
2
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 1,186,893
型號:
81150A
交期:
數量
選購項目
1
1 或 2 通道 120 MHz 脈衝/函數/任意波形產生器 | KeysightCare 首年保證支援 | Keysight 返廠保固 - 3 年
1
標準校驗文件
1
81150A 的雙輸出通道
Keysight 81150A 脈衝函數任意波形雜訊產生器是一款高精密度脈衝產生器,具有多元的信號產生、調變和失真功能,可對裝置進行極限測試。(如欲使用脈衝頻率高達 330 MHz、正弦波頻率高達 500 MHz 的整合式功能,可考慮使用 Keysight 81160A。)
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。