Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NC1 級基礎單相交流電源供應器包含 AC6800 系列。
6813C 交流電源/分析儀是一款高性能的交流測試解決方案,具備 1750 VA 的最大輸出功率,並內建任意波形產生器
Maximum frequency
1000 Hz
DC Power
1350 W
Maximum power
1750 VA
Maximum voltage per output
425 V
Maximum current per output
10:00 AM
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。