型號:
34937A
Choose a country or area to see content specific to your location
彈性最佳的通用模組,含 28 個 1A Form C 繼電器和 4 個高功率繼電器,提供最大到 5A,150W 的切換能力。
Channels/Crosspoints
32
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
250VAC, 8A
Speed or Frequency
N/A
Inputs/Outputs
126 - 250 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
34937T Y1135A Y1136A Y1139A
Number of channels
32
模組類型
General Purpose Switch
Speed
N/A
頻率
0
Mainframe Compatibility
34980A
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 60,274
型號:
34937A
交期:
數量
選購項目
1
Form C/Form A 通用開關模組 32 通道,適用於 34980A | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 返回 Keysight 保固 - 3 年。
Keysight 34937A 是 34980A多功能切換/量測設備適用的通用切換模組,它包含28個獨立的單刀,雙擲(SPDT)1A繼電器和4個單刀,單擲(Form A)5A繼電器。這個模組可用來切換待測產品的電源、控制指示器和狀態指示燈、以及啟動外部功率繼電器和螺線管。Form C通道為300V,1A的接點,最多可處理60W,Form A通道為30VDC/250VAC,5A的接點,最多可處理150W。標準的50接腳Dsub接頭,可搭配標準的接線、終端區塊模組或大部分的互連解決方案使用。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。