數位萬用電錶,5.5 位數,OLED 顯示螢幕

34450A 5.5 位數萬用電錶是一款電子測試儀器,具有高達每秒 190 筆讀值的快速量測速度。 這款 OLED 萬用電錶可協助您提高製造速率。

產品影像
  • 一年的基本直流量測準確度

    150 ppm

  • Digits of resolution

    5 ½

  • Interface

    USB, RS232, GPIB (optional)

  • Maximum reading rate

    190 readings/s

  • Memory

    50,000 readings

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

34450A 數位萬用電錶,5.5 位數,OLED 顯示器
34450A 數位萬用電錶,5.5 位數,OLED 顯示器

型號:

34450A

數量

選購項目

1

5.5 位數數位萬用電錶 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 隨附配件保固 3 個月 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。

1

交流線路選擇 120 伏特

焦點訊息

OLED 萬用電錶支援快速讀值速度和高準確度

Keysight 34450A 5.5 位數數位萬用電錶配備 OLED 顯示幕,可大幅加快生產線的製造測試速度。它提供每秒高達 190 筆讀數的高速量測速度,使製造測試產能倍增。0.015% 的直流電壓準確度可滿足一般的工業和教育需求,讓您能夠獲得準確、可重複且可靠的量測結果。

提供 USB 2.0、序列介面(RS-232)和 GPIB 埠等多種連接選項,讓您能靈活地將 DMM 連接到 PC,以便存取和檢索資料,進一步執行後續分析。 除了 PC 連接選項,34450A 還可與 Keysight Connectivity 軟體搭配使用,並透過 SCPI 指令或 Command Expert 進行遠端控制。 隨附的 IVI-COM 驅動程式,確保 34450A 能與不同的程式設計環境輕鬆整合。

  • 內建的直方圖和基本統計功能可簡化資料分析
  • 具備 50,000 點記憶體和直方圖功能,可有效執行資料記錄
  • 提供內建的 Kensington 防盜鎖孔,可保護儀器安全