WG2級 Trueform 波形產生器, 1 通道數, 20 MHz

Keysight 33509B 波形產生器採用是德獨有的 Trueform 技術,可提供無可比擬的量測能力,以便產生全方位信號。

產品影像
  • Bandwidth

    20 MHz

  • Arbitrary waveforms

    Varies

  • Maximum sample rate

    160 MSa/s

  • Interface

    USB, LAN, GPIB

  • Number of channels

    1

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

33509B 波形發生器 33500B 系列,20 MHz,1 通道
33509B 波形發生器 33500B 系列,20 MHz,1 通道

型號:

33509B

焦點訊息

是德獨家的 Trueform 技術

  • 為您嚴格的量測,提供無可比擬的全方位信號產生能力
  • 諧波失真低 5 倍的正弦波,讓您獲得更純淨的信號
  • 高達 20 MHz 的脈衝和低 10 倍的抖動,讓您獲得更精準的時序
  • 選配的逐點式任意波形產生功能,可更準確地重現使用者自訂的波形

儀器功能

  • 250 MSa/s 的取樣率,可提供具有更高時間解析度的任意波形
  • 16 位元解析度和 1 mVpp 至 10 Vpp 的振幅範圍,可提供極佳的振幅準確度
  • 每通道1 MSa的標準波形記憶體、每通道 16 MSa 的選項,讓您能夠記錄更長的波形
  • 標配 USB、LAN(LXI-C)、GPIB 介面,讓您快速輕鬆地連上 PC 或網路

波形產生和編輯功能

  • 可直接在面板上使用內建的編輯器來產生波形
  • 可從示波器擷取波形並載入產生器
  • 可在 MATLAB、Microsoft® Excel 等產生波形並載入產生器
  • 免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體

 

Keysight 33500B 系列波形產生器搭配獨有的 Trueform 信號產生技術,提供比傳統 DDS 產生器多更多的功能、傳真度和靈活性。這款可靠的信號產生器,讓您能以更高的自信度輕鬆產生您所需的完整信號並輸出至您的裝置。

當您的需求改變時,您可隨時將 Keysight 33509B 升級至 30 MHz 並加入任意波形功能。詳細資訊

註:單通道產生器不能升級成雙通道產生器。

Microsoft 為 Microsoft Corporation 在美國和其他國家的註冊商標。