尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
U4431A-613 MIPI M-PHY 命令列封包產生器(64 位元)
命令列封包產生器(CLPG)可當作激發主機,並且實作 M-PHY UniPro 連結。它還具有嵌入式分析儀,可進行雙向資料擷取與分析,亦即擷取它所傳送的資料以作為激發,並擷取從待測物接收到的資料。CLPG 工具可當作 Keysight U4431A M-PHY 協定分析儀模組之授權軟體選項(U4431A-613),安裝於 Keysight AXIe 機箱(M9502A)。
若要使用 U4431A-613 命令列封包產生器軟體,請先依照指定順序安裝以下軟體元件:
- 是德科技邏輯與協定分析儀(LPA)
- Active TCL 8.5(32 位元)
- TCOM 套件(TCL COM 介面)
- 是德科技命令列封包產生器(CLPG)外掛套件
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2018-12-14 | 06.50.0001 | Similar to Logic and Protocol Analyzer software (Main Application), U4431A M-PHY Command Line Packet Generator (Add-On package) is also 64-bit application. Therefore it is only supported on 64-bit operating systems. |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2018-12-14 | 06.50.0001 |
| 版本說明 |
|---|
| Similar to Logic and Protocol Analyzer software (Main Application), U4431A M-PHY Command Line Packet Generator (Add-On package) is also 64-bit application. Therefore it is only supported on 64-bit operating systems. |
如何下載
Click the download button, select file and save.
如何安裝
After you have downloaded the software, double click on the setup file and follow the instructions which are displayed.
授權
- 需取得授權
支援文件
安裝於: PC
作業系統
- Windows 8
- Windows 7
- Windows 10
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2008
- Windows Server 2018 R2
參加條件
支援的儀器
- U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer
無可用的軟體版本
SHOW MORE