註:如果您的 FieldFox 分析儀搭載的是新處理器(CPU2),或者產品型號為 N995xA 或 N996xA,請點擊此連結。


進行韌體升級:

  1. 啟動 FieldFox
  2. 查看 FieldFox 目前已安裝的韌體版本
    • 依序按下 System(7)、Service Diagnostics,選擇 System Information
  3. 位於本頁底端的「目前版本」索引標籤,提供最新版韌體的下載連結
  4. 依照下表中相對應的更新說明進行操作

Back up all user state files before upgrading to firmware revision A.08.xx

目前韌體版本更新的韌體版本更新說明
A.08.19
  • Fix to FAB USB access
 
A.08.18

CAT/TDR change default to "cable"

  • IMXLastStand: "stacked" OSL + Normalize cal issue for Magellan
  • Internet Time Update
  • New ECal Module Support
  • Fix ECal serial number handling to allow 10-digit serial programming
 

A.08.17

(支援所有 FieldFox 機型) 

升級為 A.08.xx 版之前,請將所有使用者狀態資料備份

新版本。尚無詳細資訊

 

 

 

A.08.16

(支援所有 FieldFox 機型)

 

  • 全螢幕的 SCPI 指令
  • 使用 1.5 m 纜線與小於 1 MHz 的窄頻距時,QuickCal 校驗失敗並產生 'ArgumentOutOfRangeException' 錯誤訊息
  • OBD:如果在使用者預設 .sta 檔案中的啟動模式不再擁有授權,則裝置將無法開機
  • 差動量測阻抗格式計算不正確
  • 無法在 LanConfig 畫面輸入 IP 位址
  • 增加脈衝量測模式中的偏移值限制 ─ -80 dB 不夠大
  • 使用者無法重新呼叫 N9912A 檔案
  • 滑鼠的使用導致限制值功能異常
  • 重新啟用並關閉省電模式後發生的資料錯誤
  • N9912A 電源開啟時,在 USB 功率感測器模式下 SRC 解鎖
 

A.08.15

(支援所有 FieldFox 機型)

• 支援全新選項︰312(通道掃描器)和 355(類比解調變)

• 修復問題︰非系統功能表出現在功能表歷史記錄中時,會導致 SCPI 狀態檔發生無提示錯誤

• 修復問題︰使用 1.5 m 纜線和小於 1MHz 的窄頻距時,QuickCal 校驗失敗並產生 'ArgumentOutOfRangeException' 錯誤訊息

• 修復問題:檔案管理員:在空列表上滾動捲軸導致裝置停止回應

--------------------------

• 新增對 U2044XA 峰值與均值功率感測器的支援。(韌體需求為 A.08.06 版)
 

--------------------------

** FieldFox 具有時間/日期設定限制。從其他版本更新到 A.07.xx 版之前,請正確地設定本地時間。

更新至 A.07.xx 或 A.08.xx 版本,或在這些版本中更新

使用外部 USB CD-ROM/DVD-ROM 光碟機進行韌體更新

A.06.24

支援 DataLink 4.12
支援所有 FieldFox 機型

更新至 A.06.xx 版本,或在此版本中更新
A.04.xx 或 A.05.xx

最新版本(A.05.53*)
* 僅適用於 N9912A 和 N9923A。請從「先前版本」索引標籤下載

在 A.04.xx 或 A.05.xx 版本中更新
< A.04.00

A.04.02 (US/SG 序號)
A.04.03(MY 序號)
請參閱底下的「支援文件」

更新 A.02.xx 或 A.03.xx

註:韌體升級不會影響 FieldFox 儀器的量測準確度。完成韌體升級後,FieldFox 的年度儀器校驗仍然有效。

 

進行韌體降級:

點擊此處以了解重要的韌體版本變更。

是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
發佈日期 版本 版本說明
2019-02-01 A.08.19 Latest version software for CPU1 (old CPU)
發佈日期 版本
2019-02-01 A.08.19
版本說明
Latest version software for CPU1 (old CPU)

如何下載

  • Click the download button, select file, save and unzip.

如何安裝

  • NOTE!!! Please backup all user state files to computer or USB flash drive before updating to firmware revision A.07.7x/A.08.xx.

  • Some earlier units (typically N9912A and N9923A) may run out of internal storage space to unpack the firmware. Please delete all internal user saved files and then proceed with the update.

  • See A.07.xx/A.08.xx firmware update supporting documentation for installation process.

授權

  • 不需要授權

安裝於: Instrument

參加條件

  • 無相關資訊

支援的儀器

  • N9912A, N9923A, N9913A, N9914A, N9915A, N9916A, N9917A, N9918A, N9925A, N9926A, N9927A, N9928A, N9935A, N9936A, N9937A, N9938A

如何下載

  • Click the download button, select file, save and unzip.

如何安裝

  • NOTE!!! Please backup all user state files to computer or USB flash drive before updating to firmware revision A.07.7x/A.08.xx.

  • Some earlier units (typically N9912A and N9923A) may run out of internal storage space to unpack the firmware. Please delete all internal user saved files and then proceed with the update.

  • See A.07.xx/A.08.xx firmware update supporting documentation for installation process.

授權

  • 不需要授權

安裝於: Instrument

參加條件

  • 無相關資訊

支援的儀器

  • N9912A, N9923A, N9913A, N9914A, N9915A, N9916A, N9917A, N9918A, N9925A, N9926A, N9927A, N9928A, N9935A, N9936A, N9937A, N9938A
SHOW MORE