尋找感興趣的產品?
適用於 Keysight 33220A 與 Keysight 33250A 的免費任意波形資料庫

此資料庫涵蓋 20 多種以上設計良好的波形,可廣泛使用於電子業界。不論您是負責研發工作或是生產測試,都可以使用此免費的資料庫,開始著手產生模擬真實信號的任意波形。您可以直接使用資料庫的波形,或是以這些波形為起點,產生完全適用於您應用的波形。
波形資料庫:
1. DTMF_0 – 雙諧波多頻編號 0
2. DTMF_9 – 雙諧波多頻編號9
3. 全波整流 – 全波整流正弦波
4. 半波整流 – 半波整流正弦波
5. 高斯 – 高斯脈衝
6. 相位鍵移 (PSK) – 使用正弦波進行 180 度相位鍵移
7. 振鈴方波 – 具備阻尼正弦鏈波鈴的方波
8. SCR – SCR 啟動設定檔
9. 梯形 – 梯形波形
10. 階梯 – 上升與下降階梯波形
11. RS-232 – 改為串列位元資料串 'Keysight'
12. ISO7637-2 TP1 – 因連線中斷產生的自動暫態
13. ISO7637-2 TP2a – 因佈線的電感作用產生的自動暫態
14. ISO7637-2 TP2b – 因關閉點火器產生的自動暫態
15. ISO7637-2 TP3a – 因切換產生的自動暫態
16. ISO7637-2 TP3b – 因切換產生的自動暫態
17. ISO7637-2 TP4 – 起始期間的自動電源供應設定檔
18. ISO7637-2 TP5a – 因斷開電池產生的自動暫態
19. ISO7637-2 TP5b – 因斷開電池產生的自動暫態
20. ISO16750-2 V 重設 – 適用於重設的自動電壓設定檔
21. ISO16750-2 起始設定檔 – 具備鏈波的自動起始設定檔


下載資料庫
1. 用滑鼠右鍵點一下以下連結,並選取「另存目標」
2. 將檔案儲存至您電腦裡的某個位置,例如:桌面
3. 將檔案解壓縮至方便您使用的位置
4. 由「Intuilink 波形編輯器」開啟您欲使用的檔案
5. 將檔案下載至 Keysight 33220A 或 Keysight 33250A 函數/任意波形產生器
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2008-03-20 | n/a | Arbitrary Waveform Library |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2008-03-20 | n/a |
| 版本說明 |
|---|
| Arbitrary Waveform Library |
如何下載
- See Above
如何安裝
- See Above
授權
- 不需要授權