尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
816x VXI 隨插即用驅動程式
為高效能應用提供輕鬆程式設計能力:
816x VXI 隨插即用驅動程式提供操作簡單的程式設計介面,適用於 8163B、8164B 和 8166B 光波主機及其模組化儀器。該驅動程式提供設定儀器和讀取量測結果的基本功能,並提供完整的 “lambdascan” 量測程式,讓可調諧雷射器和功率錶同步化,以進行頻譜量測。現在,它還支援新型 N774xA 多埠光功率錶(功能與模組化功率錶相同),使其能夠與 816x 平台輕鬆整合。最新版本新增對 N7747A 和 N7748A 以及所有 N773xA、N774xA、N775xA 和 N776xA 儀器的支援。
簡單易用的 VISA VXI 隨插即用驅動程式能夠快速、輕鬆地完成測試:
該驅動程式將多個 GPIB 命令整合為簡單易用的功能,例如擷取元件波長損耗、儲存部署時間,並且簡化測試程式。它提供內建誤差處理和參數偵測,以及完整的線上說明,讓使用者能儘快完成測試並避免出錯。使用者無需了解個別的 GPIB 命令,即可針對複雜任務編寫程式,並簡化資料陣列的處理。
對於頻譜量測,816x VISA VXI 隨插即用驅動程式可以啟動可調諧雷射器的內建波長記錄功能,讓掃描波長準確度、線性度和可重複性達到媲美靜態操作時的效能。同時,該驅動程式內建有關於功率錶觸發和取樣特性的專業知識,使程式工程師無需了解硬體細節。此外,它還能接合在不同功率範圍內獲得的功率量測掃描結果,以輕鬆擴大頻譜結果的動態範圍。
主要特性:
- 全面控制儀器功能
- 包含誤差處理和參數檢測
- 內建應用軟體包括儀器操作方法
- 可同步量測多達 1000 個通道
- 輕鬆整合到 Keysight Vee、美國國家儀器有限公司 LabView 和 LabWindows、C、C++、Visual Basic
- 完整的線上說明
- Keysight Vee、LabView、C 和 Visual Basic 的程式設計範例
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2020-10-05 | 4.6.4 | Bug fixes |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2020-10-05 | 4.6.4 |
| 版本說明 |
|---|
| Bug fixes |
如何下載
- Click the Download button
- Save the file to your PC
如何安裝
- Extract the ZIP file to a new directory
- Run the executable
授權
- 不需要授權
安裝於: PC
作業系統
- Windows 7
- Windows 10
參加條件
- VISA – a component of IO Libraries Suite
支援的儀器
- 8163B, 8164B, 8166B, N774xA, N775xA, N776xA, N773xA, N774xC, N777xC; not including the modules 81490A, 81495A, 81950A
如何下載
- Click the Download button
- Save the file to your PC
如何安裝
- Extract the ZIP file to a new directory
- Run the executable
授權
- 不需要授權
安裝於: PC
作業系統
- Windows 7
- Windows 10
參加條件
VISA – a component of IO Libraries Suite
支援的儀器
- 8163B, 8164B, 8166B, N774xA, N775xA, N776xA, N773xA, N774xC, N777xC; not including the modules 81490A, 81495A, 81950A
如何下載
- Download
- PC
如何安裝
- 將 ZIP 檔解壓到新的目錄
- 運作可執行檔
授權
- 不需要授權
外掛軟體/工具程式
安裝於: PC
作業系統
- Windows 7
- Windows XP
參加條件
- VISA – IO 程式庫套件的元件
支援的儀器
- 8163B, 8164B, 8166B, N774xA, N775xA, N776xA, N773xA; not including the modules 81490A, 81495A, 81950A
如何下載
- Click the Download button
- Save the file to your PC
如何安裝
- Extract the ZIP file to a new directory
- Run the executable
授權
- 不需要授權
外掛軟體/工具程式
安裝於: PC
作業系統
- Windows 7
- Windows XP
參加條件
VISA – a component of IO Libraries Suite
支援的儀器
- 8163B, 8164B, 8166B, N774xA, N775xA, N776xA, N773xA; not including the modules 81490A, 81495A, 81950A
SHOW MORE