尋找感興趣的產品?
Keysight 34970A IntuiLink for Excel
34970A的建議使用軟體為BenchLink Datalogger,可在儀器及BenchLink Datalogger網頁上找到。34825A BenchLink Data Logger 3 Software for 34970A/34972A
本網頁提供的免費軟體與BenchLink Datalogger所提供的不同,它可以讓34970A直接將資料記錄到Excel 97或以上版本,並可用來控制多台34970A。您可以使用安裝在PC上的GPIB卡,或USB埠與82357A USB-GPIB轉換器 - 將資料記錄到桌上型或可攜式PC的理想解決方案 - 將您的PC連接到34970A。就遠端應用來說,可考慮使用LAN連接及E5810A LAN-GPIB閘道。請注意,這個程式並不支援RS232。
Keysight 34970A IntuiLink for Excel在Excel中加入了一個工具列,可讓您設定一或多台34970A,並在Excel中記錄資料!34970A主機必須載入34901A或34902A多工器。每完成一個掃描清單,資料就會從34970A傳到PC。您可以個別監控每個通道清單,以利除錯與量測。
由於每台34970A都有它自己的DMM和控制電路,所以可使用多台34970A來同時執行資料記錄,以滿足較高頻道數和較高產能的應用需求。連接10台34970A,可在1秒內執行480個頻道的量測。
安裝好Excel Add-In之後,進入開始/程式集,然後進入Keysight IntuiLink並選擇34970A IntuiLink for Excel說明檔,以瞭解如何在Excel中啟動34970A IntuiLink Add-In。
相關的產品
常見問答集 Why won't Help (.hlp) files view properly with Windows Vista?
是德係依“現況”提供這個免費軟體,不附任何明示或暗示性的保證,包括,但不限於未侵犯智慧財產權、適售性、滿意的品質、合理的維護與技能、以及適合某特殊用途的擔保。
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2006-10-24 | 1.2 | Supported Models: 34970A |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2006-10-24 | 1.2 |
| 版本說明 |
|---|
| Supported Models: 34970A |
如何下載
- See Above
如何安裝
- See Above
授權
- 不需要授權