尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
下載 Keysight 34970A 與 34980A 適用的 BenchLink Data Logger Pro 軟體 (1.0.0 版)
安裝 BenchLink Data Logger Pro 軟體,需要在您的機器上安裝 Keysight IO Libraries (14.1 版或更新版)。您可從 ADN 網站下載 Keysight IO Libraries:
www.keysight.com/find/adn
此軟體功能完整,可在要求授權前使用 30 天。
系統需求:
- 作業系統:Windows Vista、2000 SP4、XP SP 2
- 控制器:建議使用 Pentium(r) 4, 800 MHz 更快處理器,至少為:Pentium III 500 MHz
- RAM:建議使用 256 MB 或以上,最小為 128 MB
- 磁碟空間:建議使用 200 MB,最小為 100 MB
- 顯示器:1024x768 解析度,256 色
- Keysight IO Libraries 14.1 版或更新版 (CD 隨附於儀器,也可自 AND 網站下載)
- Adobe(r) Acrobat(r) Reader V5.0 或更新版 (用於檢視文件)
- Keysight 34980A 韌體 2.18 版或更新版 (請參閱下列韌體更新)
包含執行階段的軟體元件 (下載時即包含在內):
- Microsoft .NET V2.0
- Microsoft Data access components V2.8 SP1
Adobe、Adobe 標誌、Acrobat 與 Acrobat 標誌是 Adobe Systems Incorporated的商標。
附註:使用本軟體超過 30 天必須購買軟體授權。購買 Keysight 34830A,以獲得搭配 Keysight 34970A 使用的軟體授權,購買 Keysight 34832A,以獲得搭配 Keysight 34980A 使用的軟體授權。
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2012-06-01 | 3.3.00 | CAUTION: SAVE ALL CONFIG & DATA FILES BEFORE UNINSTALLING AN EARLIER VERSION. See Transferring Data and Configurations to a new version .. FAQ in the Related Links section below. The new install will erase all previous configuration and data files. |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2012-06-01 | 3.3.00 |
| 版本說明 |
|---|
| CAUTION: SAVE ALL CONFIG & DATA FILES BEFORE UNINSTALLING AN EARLIER VERSION. See Transferring Data and Configurations to a new version .. FAQ in the Related Links section below. The new install will erase all previous configuration and data files. |
如何下載
- 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Run.
如何安裝
- See Above
授權
- 需取得授權
支援文件
如何下載
如何安裝
授權
- 需取得授權
支援文件
安裝於: PC
作業系統
- Other Windows
參加條件
- BenchLink Data Logger Pro installation requires Agilent IO Libraries to be installed on your machine version 14.1 or later
支援的儀器
- 34830A, 34832A
相關聯結
SHOW MORE