尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
BenchLink Data Logger 3 (版本 4.3.00)
BenchLink Data Logger 3 軟體與任何較早版本的 Data Logger 軟體無任何關聯性, 它安裝在 PC 中的一個單獨目錄中。 您可將舊版本的配置文件匯入 Data Logger 3。使用 Data Logger 1 或 Data Logger II 收集到的資料日誌,必須透過這些版本的 Data Logger 匯出資料。
您需在電腦中安裝 Keysight IO 程式庫(版本 M 或更新版本)才能安裝 BenchLink Data Logger 3 軟體。 您可以點此連結下載: www.keysight.com/find/iosuite
系統需求:
- 作業系統:Windows 7® 專業版、企業版和旗艦版、Windows Vista® 、XP SP 3 (不支援任何家庭版作業系統)
- 控制器:建議使用 Pentium® 4, 800 MHz 或更高頻,最低配置:Pentium III, 500 MHz
- 記憶體:建議使用 256 MB 或更大的容量,最低配置為 128 MB
- 硬碟空間:建議使用 200 MB,最低配置 100 MB
- 顯示幕:1024x768 解析度,256 色
- Keysight IO 資料庫版本 14.1 或更高版本(包含在設備隨附的光碟中或從 www.keysight.com/find/iosuite 下載)
- Adobe® Acrobat® Reader V5.0 或更高版本 (查看文件)
- 用戶模式:僅適用進階使用者和管理員
下載版本中隨附的 run-time 軟體組件:
- Microsoft .NET V2.0
- Microsoft Data access components V2.8 SP1
註:針對將 Windows 設定為瑞典語的使用者: 請使用逗號取代十進制分隔符號,否則可能匯出為 Tab 分隔值 (TSV)。
如何設定 BLDL-3 執行多通道量測
- 請選取第一通道作為 Temp 2-Wire RTD
- 點選 More 鍵並選擇 default
- 選取所有其他通道並進行溫度量測
- 現在請將 Reference Junction Temperature 設為 Internal
- 它將自動保留第一通道作為參考接面
註:假使全部選取所有三個模組,則每個模組的第一個通道應設為 2 線式 RTD,才能設定為參考接面。 此為已告知的增強要求。
常見問答集
- 我可以恢復 BenchLink Data Logger 2 的資料嗎?
- 我可以恢復 BenchLink Data Logger 1 的資料嗎?
- 為什麼 BenchLink DataLogger 3 會產生「MDAC 安裝失敗」的錯誤訊息?
- 為什麼 BenchLink 3 會產生「未將參考物件設定至物件實例」的錯誤訊息?
- 在 BenchLink 3 軟體中,如何複製通道至其他通道?
Windows 和 MS Windows 是微軟公司(Microsoft Corporation)在美國的註冊商標。
Pentium 是英特爾公司(Intel Corporation)在美國和其他國家的註冊商標。
Adobe、Adobe Logo、Acrobat 和 Acrobat Logo 皆為 Adobe Systems Incorporated 的註冊商標。
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2012-01-01 | 4.3.00 | Data logging software for the 34970A and 34972A data acquisition / data logging switch units. |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2012-01-01 | 4.3.00 |
| 版本說明 |
|---|
| Data logging software for the 34970A and 34972A data acquisition / data logging switch units. |
如何下載
- Click Download button
- Save file to PC
如何安裝
-
Uninstall any earlier version
CAUTION: Save all configurations and data files before uninstalling an earlier version. See transferring data and configurations to a new version in the Supporting Documentation. -
Run .exe file to install
Run-time components Microsoft .Net 2.0 and Data Access 2.8 SP1 will be installed
授權
- 不需要授權
支援文件
安裝於: PC
作業系統
- Windows 8
- Windows 8 Pro
- Windows 7 Pro; Enterprise and Ultimate (Excludes Home Edition)
- Windows Vista (Excludes Home Edition)
- Windows XP SP 3 (Excludes Home Edition)
參加條件
- Controller: Recommend Pentium 4, 800 MHz or greater, Min: Pentium III, 500 MHz
- RAM: Recommend 256 MB or greater, Min 128 MB
- Disk Space: Recommend 200 MB, Min 100 MB
- Display: 1024x768 resolution, 256 colors
- Agilent IO Libraries Version 14.1 or later (CD included with instrument or download from www.agilent.com/find/iosuite)
- Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher (to view documentation)
- User mode: Power Users and Administrators only
支援的儀器
- 34970A and 34972A
相關聯結
無可用的軟體版本
SHOW MORE