尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
線性器設計指南
線性器設計指南包含許多樣板,幫助開發者設計符合非線性電路性能規格的線性器。此設計指南提供了完整的工具組,可在整合式設計流程的頂層中交互探索動態線性化系統。
線性器設計指南包含下列線性化技巧的說明:
- 前饋
- LINC
- 笛卡兒反饋
- 數位預失真
Product Highlights
- 使用連接 ESG 和 VSA 的硬體數位預失真
- 前饋設計的八步驟流程
- 前饋 IS-95 CDMA、pi/4 DQPSK、16 QAM 和 CDMA 2000
- 逆向鏈路
- 射頻預失真設計的六步驟流程
- 射頻預失真 IS-95 CDMA 和 pi/4 DQPSK、16 QAM
- 合併前饋和預失真設計的十步驟流程
- LINC 設計的五步驟流程
- LINC 設計 pi/4 DQPSK、IS-95 CDMA 和 16 QAM 模擬
- 類比預失真立方法設計的三步驟流程
- 類比預失真平方法設計的三步驟流程
- 笛卡兒反饋 pi/4 DQPSK、IS-95 CDMA 和 16 QAM 模擬
- 數位預失真設計的六步驟流程
- 數位預失真 CDMA 2000 反向鏈路、IS-95 CDMA、pi/4
- DQPSK 和 16 QAM
- 短時間/長時間定量記憶效應
- 相鄰通道功率比最佳化技巧
- 梯度最佳化技巧
線性器設計指南內的線路圖幫助闡釋透過線性化可以達到的性能。可以用使用者自定的子電路取代單獨元件(如耦合器、輔助放大器、結合器和複數相關器)。操作頻率和功率位準等參數可由使用者自行定義。線性化技巧皆包含應遵循的步驟,以更了解設計流程,最終完成最佳化的線性化功率放大器。此步驟也可用來闡示靈敏度和適應技巧。
對於數位預失真,則提供線路圖和選單導向的係數資料檔案,以線性化一個實際的硬體功率放大器。在此模式中,將連接上先進設計系統(ADS)並操作 EST 信號產生器和向量信號分析儀,來實作完整的閉迴路自調適數位預失真線性器。
線性器設計指南已整合到 ADS 電路波封元件。