先進設計系統(ADS)線性模擬器是頻域電路模擬器,可在線性條件下,分析各種射頻和微波電路。

放大器、被動電路(例如濾波器、阻抗匹配網路)、振盪器小信號迴路增益和非線性裝置,都需在直流操作點進行評估,並由小信號激發所驅動。

是德科技線性模擬器包含廣泛的元件程式庫、先進的融合、模型產生與最佳化技術,有助於加速推動設計程序。

產品特色

  • 微帶、帶狀線、鰭線(finline)和共面波導模型
  • 它包含獨特的專利式 Model Composer EM 建模方案,可依電路模擬速度提供 EM 準確度及普適性。模型類型包括自訂基板上的開路、支線、彎管、十字管和偏壓器等標準互連元件
  • 能夠建立使用者自定的線性模型和輸出方程式,以加強了設計靈活性
  • 針對溫度進行一般雜訊分析
  • 可以直接在電路圖上每個節點進行反向註解的直流解決方案,無須重新模擬
  • 具備可程控及掃描最佳化特性的先進電路最佳化功能,可充分發揮電路效能
  • 在生產之前,透過蒙地卡羅(Monte Carlo)分析來預測製造良率
  • 其強大的資料展示指令,能夠產生許多有用的統計圖與直方圖
  • 符號定義裝置(SDD)和頻率定義裝置(FDD)模型,可對非線性裝置和高階電路模組(如混頻器和放大器),進行大、小信號特性模擬,無須編寫 C 語言程式碼
  • 平台運算負載共享設施(LSF)支援以下選項:
    • 尋找最快的可用伺服器並執行
    • 執行同步模擬
    • 分散式處理。最有效率的掃描,無需使用前次執行所用的解決方案
  • 變量方程式(VAREQN)變數,現在可在量測方程式(MEASEQN)和最佳化/良率/DOE(實驗設計)控制器中,作為參考
  • 量測方程式可存取任何現有的資料集內容。以目標/規格作為現有資料的直接參考,並進行最佳化及良率分析時,此功能非常有用。資料可能是從前一個模擬產生,或是從一個外部信號源,例如其他模擬器或儀器。包括微波電晶體程式庫、射頻電晶體程式庫、高頻二極體程式庫、類比零件程式庫、射頻被動式 SMT 程式庫、Murata SMT 程式庫和射頻系統程式庫
  • 先進統計設計功能有助於最佳化效能及生產良率。其功能包括在最佳化執行完成後,自動正規化靈敏度分析輸出與最終分析的選用執行

線性頻域電路模擬器可用來分析在線性條件下運作的射頻和微波電路(例如:放大器、振盪器、耦合器、濾波器和匹配網路),並將其最佳化。

此技術可運用於在無線、射頻、微波、監視、雷達,及其他通訊應用中使用的任何被動與小信號主動電路設計。

當電路圖產生時,線性模擬器可以讓您自動檢查未連接接腳和纜線的拓樸。模擬器稍後就會執行所有必需的線性量測,例如 S、Z、Y 和 H 參數、電路阻抗和導納、反射係數和 VSWR、增益、損耗、雜訊、單向增益、雜訊指數、輸入/輸出雜訊溫度、群組延遲、穩定因數、穩定度量測以及雜訊增益穩定度循環。此外,此模擬器還可以執行掃描參數分析,例如雜訊指數對一元件數值中的變化。

Linear Simulator 現已整合到 W2200 ADS ADS Core Environment 中。獲得更多有關 ADS Core 的詳細資訊。