Layout 是完整的實體設計環境(PDE),特別適用於高頻電路的布局開發。擁有獨家設計,將標準與進階布局編輯功能,與整合在先進設計系統(ADS)中的多項 RF/微波技術結合,以加速設計流程。主要使用在 MMIC、RFIC、RF模組以及 PCB 布局的開發中。

Product Highlights

  • 完全整合的高頻實體設計環境
  • 廣泛且全套的標準與進階編輯功能
  • Layout Components 會將實體效應直接帶進電路圖及相關的模擬環境
  • 同步引擎會從電路圖自動產生更新的布局
  • 附加程式引擎提供下列的整合功能:
     o 2.5D EM 模擬
     o EM 最佳化及視覺化
     o 設計規則檢查器(DRC)
  • 使用者自定的環境
  • 支援的業界標準檔案格式包括:GDSII、DXF、Gerber
  • 基於布局為設計專案進行初始化與模擬

ADS Layout 是一高頻實體設計環境(PDE),為想一攬前端至後端設計流程的工程師,提供全面性的設計環境。

當進行布局/電路圖的同步設計時,ADS Layout 可以讓您從模擬模型的圖形化建議選單中,選擇元件的布局方式。

Layout Components 能夠打破電子與實體分析領域之間的障礙。

Graphical Cell Compiler 是一項生產力強化工具,包含在 Layout 之中。

ADS Layout 被整合到 ADS Layout Element 中。