尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
諧波平衡模擬器
先進設計系統(ADS)諧波平衡模擬器(Harmonic Balance Simulator) 可在多音訊信號源激發下,對非線性電路進行頻域、穩態和大信號分析。不同於典型的時域 SPICE 模擬器,它在頻域中進行模擬,因此可更快獲得結果。
諧波平衡可用於模擬非線性電路中的雜訊、增益壓縮、諧波失真、振盪器雜散、相位雜訊和互調產物。是德科技的諧波平衡模擬器擁有許多先進功能,可以改善收斂性,加快模擬速度並增強最佳化。
產品特色
- Shur 補償預調節器與增強型 Krylov 解算器
- 包含 Krylov 解算器技術,可使用多音訊激發進行全晶片模擬,無需對記憶體或模擬時間提出額外要求
- 暫態輔助諧波平衡(TaHB)技術可對高度非線性電路(例如 PLL IC 中的數位觸發器)進行 HB 分析
- 可模擬並最佳化電路的非線性穩態響應
- 包括多項先進功能,例如可程控設計和掃描最佳化、蒙特卡羅良率分析,靈敏度和不匹配分析,以及關聯性分析技術,所有功能均配備強大的顯示功能和靈敏度長條圖
- 包括掃描變數分析、參數子網路和大信號 S 參數
- 執行並顯示複雜的使用者定義後期處理功能的結果
- 頻率定義裝置(FDD)是功能強大的模型,可在頻域及時域進行非線性特性建模,您無須花費心力編寫 C 語言程式碼
- 平台運算負載共享設施(LSF)支援以下選項:
- 尋找最快的可用伺服器並執行
- 執行同步模擬
- 分散式處理。對於無需事先執行結果的掃描而言效率最高
- 變量方程式(VAREQN)變數,現在可在量測方程式(MEASEQN)和最佳化/良率/DOE(實驗設計)控制器中,作為參考
- 量測方程式可存取任何現有的資料集內容。以目標/規格作為現有資料的直接參考,並進行最佳化及良率分析時,此功能非常有用。資料可能是從前一個模擬產生,或是從一個外部信號源,例如其他模擬器或儀器
此快速的諧波平衡模擬器,可在設計無線射頻和微波通訊系統中的典型非線性電路時使用。 它可模擬並最佳化放大器、倍頻器、混頻器、振盪器射頻系統模型及其他裝置的非線性穩態響應。HB 提供針對直流偏移、混頻器雜訊係數、振盪頻率和相位雜訊、大信號 S 參數和功率附加效率進行的高效能量測。是德科技的模擬器還提供掃描變數(如功率、頻率或電路參數)分析、參數子網路和大信號 S 參數。
是德科技的 Harmonic Balance Simulator 已整合到 ADS Harmonic Balance Element 中。