尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
天線與傳播模型
天線與傳播模型提供天線與無線通道的特性模型。天線的識別乃依天線的座標與增益。對於行動天線,速度向量亦包含在參數之中。天線模型具有多埠輸入,以便靈活地彙整雜訊與衰減通道的影響。
傳播通道模型通常依衰減的型態、功率延遲特性規格,以及路徑損耗來識別。通道模型基本上屬於統計性質。模型庫中包含符合特定無線標準的模型,例如 GSM、CDMA1、TDMA、EDGE 與 W-CDMA,以及可指定「延遲特性」來定義通道的一般模型(使用者定義)。
產品特色
- 為行動通訊產品的系統層分析,提供所需的信號傳播效應模型。
- 提供符合主要手機標準的傳播環境。
- 提供模擬能力,可使用多個收射或接收天線,以及因接收天線接近發射器而產生的干擾,模擬空間分集情境。
天線與傳播模型有助行動通訊產品的設計工程師檢視,動態的無線信號傳播通道如何影響系統效能。所提供的模型符合下列行動通訊產業標準:GSM(各種情境)、IS-97 CDMA,以及 IS-54 TDMA、WCDMA 與 EDGE。
每個模型均提供都市、郊區與鄉村路徑損耗預測等選項。這些模型均基於對控制無線電波傳播之電磁方程式的統計處理。它們有助於評估整個無線系統鏈路(發射器/通道/接收器)。除此之外,基地台與行動通訊站的天線模型也包括在內。這些天線模型接受關於位置、海拔高度、車速與指向式速度的資訊。用於進行模擬時,可對兩個或多個天線之間的無線傳播進行建模,以便根據 Rayleigh 與 Rician 機率分布來產生多路徑效應。
天線與傳播模型已整合入 Ptolemy Element 中。