類比模型開發套件可建立客製化電路系統 ANSI C 程式碼元件模型,這些模型經過編譯後可連接至先進設計系統(ADS)。經改善且易用的 ANSI C,能夠幫助自訂 C 程式碼電路模型的產生和編譯,可以得到更快的模擬時間。

類比模型開發套件可以讓您建立自己的電路和系統元件模型、編譯它們並將其連接至 ADS。這些以 ANSI C 程式碼編寫的元件,可以用在線性、非線性、電路波封、暫態及卷積電路模擬。現在只需指定符號(定義埠數)和參數便可以建立模型。

介面稍後就會自動建立出將您的模型併入到設計環境中所需的 C 和電路圖介面程式碼(AEL)。

只要將您的 C 程式碼加入樣板編譯,您就可以在您的設計中開始使用模型。

此介面也支援 Series IV Senior 非線性模型,只需少許或不需修改。

類比模型開發套件功能被整合到 ADS 諧波平衡元件中。