尋找感興趣的產品?
Advanced Model Composer
Advanced Model Composer 基於是德科技的專利技術,為被動模型產生展現了一種全新典範。它藉由將 EM 模擬的準確度和分析模型的速度,整合到一個使用者定義的精密模型中,提供設計人員兩全其美的效能。
基於一組預選參數,您可以使用特定的製程資訊輕鬆地建立自訂模型,在所需的頻率範圍下運作。該模型會比典型的分析模型要來的更為準確,因為它們是透過真實的 EM 模擬所產生。完成的模型運算速度也較快,因為 EM 模擬只在產生模型時運作。完成的模型會被整合到先進設計系統(ADS)中做為設計套件程式庫的一部份,所有設計人員都可以使用相同的程序輕鬆存取。
產品特色
- 擁有專利的多維可調適參數取樣(MAPS)技術,可產生快速準確的模型
- 利用電磁模型進行一目瞭然的實體設計驗證
- 使用者定義的客製元件外型
- 使用者定義的元件參數數値及範圍
- 模型可以在電路圖及布局環境中表示
- 產生符合 ADS 設計套件架構的模型
- 自動產生程式庫
藉由 Advanced Model Composer,是德科技能夠滿足 EM 被動模型的準確度要求,同時維持分析模型模擬速度的優勢。使用 ADS 的射頻和微波設計人員,現在能夠基於特定操作與材料性質,開發改良的模型。是德科技擁有的 MAPS 專利技術和 ADS Momentum EM 全波模擬器一同運作,將準確的模型產生程序自動化,節省整個設計流程耗費的時間。
Advanced Model Composer 是由 Layout 軟體所驅動,可讓使用者輕鬆地產生被動元件與不連續性的模型。它可以讓使用者定義模型外型、頻率範圍、製程特性以及任何相關實體參數。一旦透過直覺的圖形操作介面提供了這些資訊,其餘的程序就會自動完成。符合 ADS 設計套件架構最終的精密模型程式庫,從線路圖及布局環境中皆可存取,既展現 EM 準確度同時維持標準分析模型典型的超快模擬速度。獨特的結合,讓您可以在像是即時調諧及效能最佳化的設計自動化技術中,自信地使用這些準確的新式模型。
Advanced Model Composer 已整合到 Momentum G2 Element 元件中。