尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
PIM 和 S 參數測試解決方案
自動切換系統,用於被動元件之 PIM 和 S 參數測試
被動元件之全面測試有賴於交互調變(PIM)量測和完整的 S 參數特性分析。過去執行這類量測試時,需要重複地連接和斷開元件,以便執行例行的測試,有時連接和斷開會比測試本身花費更多的時間。Rflight 基於該公司著名的 PIM 測試解決方案,提供組合式 S 參數和 PIM 測試系統。
- 可用於下列頻段:DD800、CDMA800、EGSM900、DCS1800、PCS1900、WCDMA2100、LTE2600 等
- IMD3、5、7、9、11 互調失真測試,IMD3 準確度高於 -165dBc,符合雙埠基地台天線的要求
- 測試埠電源率:兩個通道的連續波信號,最小 +33dBm 至最大 +43dBm
- 靈活配置,利用射頻切換矩陣控制器執行多頻段自動測試
- 利用射頻切換矩陣自動測試 S 參數
- 透過軟體進行週期性校驗,確保高測試準確度
- 有效的熱輻射,高可靠度
- 製作列印的測試報告
- 使用是德科技 E5072A VNA、功率錶和信號源