尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
毫米波 FCC Part 15 發射器相符性測試

毫米波 FCC Part 15 發射器相符性測試
採用諧波混頻器和標準增益號角型天線,以符合 FCC Part 15 的法令規範
美國聯邦通信委員會 (FCC) 在聯邦法規 (CFR) 的 Part 15 中,規範了毫米波 (mm-wave) 應用的測試與認證程序,因此負責設計毫米波免執照頻段發射器的工程師,必須遵循意圖 (intentional)、非意圖 (unintentional) 或附帶 (incidental) 發射源的要求,特別是 FCC 15.33 明定輻射量測為必要步驟,以便達到最高至五次諧波或至 200 GHz 的最高基波。
OML 提供諧波混頻器和標準增益號角型天線,可對外連接到是德的 PXA 信號分析儀或 PSA 頻譜分析儀,進而執行毫米波量測。完成連接後,OML 諧波混頻器及天線組可有效將分析儀的微波功能,擴增至毫米波的頻譜。其設定、校驗、量測和輸出方式,與您熟悉的面板操作方式完全相同,除了讀值是在毫米波頻譜而非微波頻譜。
OML 的諧波混頻器和標準增益號角型天線可與 Keysight PXA 信號分析儀或PSA頻譜分析儀搭配使用,確保您的毫米波發射器符合 FCC Part 15 的法令規範。
- 對毫米波發射器進行 FCC Part 15 法規認證
- 延伸 Keysight PXA 和 PSA 分析儀的頻率範圍
- 諧波混頻器和天線的設計遵循建議的 Part 15 測試方式
- 波導介面符合 MIL-DTL-3922/54 和 MIL-DTL-3922/67D 標準
- 標準增益天線符合 ANSI C63.4、C63.5、C63.10 和 C63.26 標準
- 四種配置涵蓋 40 GHz 至 220 GHz 的頻率範圍
欲瞭解此解決方案如何滿足您的特定需求,請聯絡是德解決方案合作夥伴: OML, Inc.