尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
磁性材料特性分析

磁性材料特性分析
使用向量網路分析儀分析微波磁性裝置的磁性材料特性。
在設計高效能微波磁性裝置時,一定要量測的重要高頻磁性材料參數有:複磁導率、鐵磁共振(FMR)弛豫係數、g 因子和 FMR 線寬。
KEYCOM 新推出的量測系統非常輕巧且易於使用,可量測前述所有參數。此磁性量測系統使用短小的遮蔽式微帶線測試夾具來連接向量網路分析儀。它可與是德科技的 PNA 和 ENA 系列向量網路分析儀搭配使用。KEYCOM系統可在 100 MHz 至 14 GHz 頻率範圍內運作,而且可容納 3mm(14 GHz)、5mm(10 GHz)和 10mm(5 GHz),深度 0.5mm 的樣品。它支援 500 和 4000 Oersted(Oe)之間的垂直磁場,以及高達 1000 Oe 的平行磁場。所有量測結果皆可儲存起來以供日後進行分析。
KEYCOM 的磁性材料量測系統可搭配 Keysight PNA 或 ENA 向量網路分析儀運作,方便您全面分析用於您的微波裝置的磁性材料特性。
- 分析磁場材料特性
- 量測複磁導率和 FMR 特性
- 簡單並輕易地使用向量網路分析儀進行量測
- 短小的微帶線測試夾具可支援高達 10 mm 樣品尺寸
- 頻率範圍為 100 MHz 至 14 GHz
- 可搭配 Keysight PNA 和 ENA 網路分析儀一起運作
欲瞭解此解決方案如何滿足您的特定需求,請聯絡是德解決方案合作夥伴 KEYCOM。